Publique sus productos
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZO8WSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA, activación manos libres, acero inoxidable refrigerado sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), basado en agua de entrada a 27 °C (80 °F) y temperatura ambiente a 32 °C (90 °F), según pruebas ASHRAE 18. Características: antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas y activación del burbujeador. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para una estación. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Llenador de botellas y burbujeador sin contacto activado por sensor, diseñado para un uso fácil
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado del desperdicio.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • El burbujeador Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y el crecimiento de microorganismos en él.
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZO8WSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua