Publique sus productos
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOOTL8WSSK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZOOTL8WSSK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador ADA de dos niveles, activación manos libres doble, acero inoxidable refrigerado sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas y activación del burbujeador. El producto se monta en la pared, para aplicaciones en interiores, y sirve a 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
    • Certificado por UL

    Características:

    • Dispensador de agua y burbujeador sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, NSF 382

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZOOTL8WSSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua