Publique sus productos
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O EZS8WSLK con enfriador individual ADA, refrigerado sin filtro, gris claro

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA refrigerado sin filtro gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
    Especificaciones
    • Keywords: ezs8wslk, elkay ezs8wslk, how to reset elkay filter light, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay drinking fountain parts diagram, elkay bottle fillers, Bottle Filling Station, elkay ezh20 water bottle filling station, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay ezh2o, elkay ezh2o bottle filling station, elkay water cooler with bottle filler, elkay bottle filling station, elkay water fountain manual, elkay water filler, bottle filler elkay, elkay water bottle filler, elkay water fountain parts diagram, elkay water fountain parts, elkay water fountain ezh20, water bottle filler elkay, elkay bottle filler water fountain, elkay water fountains parts, elkay ada drinking fountain, elkay water bottle filling station, elkay bottle filler parts diagram, elkay water fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, elkay water fountain specs, elkay bottle filler drinking fountain, Water Bottle Fillers, Drinking Fountains, Water Refill Stations, Water Fountains with Bottle Fillers, Single ADA Cooler, Non-Filtered Refrigerated

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZS8WSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains and Water Coolers