Publique sus productos
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® de montaje en superficie, de acero inoxidable, sin filtro ni refrigeración. Las características incluyen propiedades antimicrobianas* y ecológicas.
    Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Activación del sensor de llenado electrónico de botellas. El producto se montará en la pared (sobre la pared), para
    Aplicaciones para interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad deberá estar certificada según las normas UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Diseño sin contacto, activado por sensor, para su uso en aplicaciones con paredes de profundidad limitada.
    • El caudal de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Se puede emparejar con un enfriador remoto.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.

    Especificaciones
    • Keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSSM

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZWSSM
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.44
    • Ancho (pulgadas)8.19
    • Profundidad (pulgadas)17.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)23.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua