Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA resistente al vandalismo, refrigerado, de acero inoxidable sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Equipado con burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
- UL
Características
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.