LZSTL8WSSK Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA Refrigerado Acero inoxidable Alta capacidad Reducción de plomo Cambio rápido de filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Drenaje real, Monitor visual de filtro, Cambio rápido de filtro, Reinicio automático del estado del filtro. Proveído con Burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
- UL 399
Características:
- Activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñada para un uso sencillo; activación mediante barra pulsadora de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El envoltorio de cambio rápido de filtro permite un fácil acceso al filtro desde la parte frontal y lateral del refrigerador para un cambio de filtro cómodo y eficiente en menos de un minuto.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras. El sistema de drenaje real elimina el agua estancada. Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro.
- El sistema de reconocimiento FillSafe detecta automáticamente el nuevo filtro y actualiza la luz LED a verde.
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- La luz LED de bajo consumo fomenta su uso, facilita el llenado de botellas oscuras e ilumina los pasillos oscuros.
- Embalaje en una sola caja para que la nevera portátil y el dispensador de botellas se envíen juntos.