Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador individual ADA de alta eficiencia, refrigerado, sin filtro, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador Flexi-Guard® StreamSaver™. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
- Certificado por UL
Características:
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento reducen considerablemente el consumo de energía.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- El bebedero Flexi-Guard StreamSaver™ proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos y reducir el desperdicio de agua.
- Apto para uso en interiores.