Publique sus productos
EZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    EZSTL8WSSK Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA Refrigerado sin filtro de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1), 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado mediante barra pulsadora.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita el crecimiento de microorganismos.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado mediante barra pulsadora.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSTL8WSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains and Water Coolers