Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA resistente al vandalismo, refrigerado sin filtro, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basado en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto se montará en la pared, para aplicaciones en interiores, dando servicio a 2 estaciones. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- MassachusettsMAaprobado
- ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) UL 399
- UL
Características:
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.**Caudal de llenado: 1,1 GPM
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.