Publique sus productos
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles compatible con ADA, sin filtro ni refrigeración, color gris claro. Incluye características como antimicrobiano*, Green Ticker™, apertura manos libres, flujo laminar y drenaje real. Equipado con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica del bebedero frontal y lateral mediante pulsador. El producto es de montaje en pared para uso en interiores y sirve a 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por barra pulsadora.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    Especificaciones
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, LZSTLDDWSLK

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSTLDDWSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua