Publique sus productos
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLG8WSLK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador versátil de dos niveles ADA, de alta eficiencia, sin filtro, refrigerado, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), con base en una entrada de agua a 27 °C (80 °F) y una temperatura ambiente de 32 °C (90 °F), según la norma ASHRAE 18. Características: antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar y drenaje real. Equipado con burbujeador Flexi-Guard® StreamSaver™. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica frontal y lateral mediante barra de empuje. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para 2 estaciones. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil; burbujeador activado por barra de empuje fácil de operar
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • El compresor de alto rendimiento y el aislamiento reducen enormemente el consumo de energía.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, sin manchas ni olores.
    • Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • El burbujeador Flexi-Guard StreamSaver™ proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos y reducir el desperdicio de agua.
    • Apto para uso en interiores

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSTLG8WSSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua