Publique sus productos
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® y fuente Integral Soft Sides® de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye características como antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Equipada con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mediante botón mecánico frontal. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada) para aplicaciones en interiores y sirve a 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características

    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador de fácil manejo activado por botón pulsador.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, LZWS-EDFP217K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZWS-EDFP217K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosSoft Sides ®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34.62
    • Ancho (pulgadas)19.38
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua