Estación de llenado de botellas ezH2O® Retrofit para fuente SwirlFlo® refrigerada sin filtro de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA C22.2 N.° 120
- UL
Características
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para adaptarse a una fuente de bebidas refrigerada con botón pulsador ya existente.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- Se envía con panel superior, marco y estación ezH2O® integrados nuevos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Apto para uso en interiores.
- El dispensador de botellas cumple con las directrices de la ADA en cuanto al alcance; la fuente de agua cumple con las directrices de la ADA en cuanto al acceso para sillas de ruedas.