Estación de llenado de botellas ezH2O® con fuente integral SwirlFlo® de dos niveles, refrigerada, sin filtro, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
- UL 399
Características:
- Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador fácil de operar mediante botón pulsador.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Apto para uso en interiores.