Publique sus productos
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas empotrable ezH2O® con marco de montaje, refrigerada, de acero inoxidable sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones).
    por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Antimicrobiano*, Green Ticker™, Manos Libres, Flujo Laminar, Drenaje Real. Activación del sensor de llenado electrónico de botellas. El producto será de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, para 1 estación. La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Norma NSF 61
    • Estándar NSF372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características:

    • Diseñado para funcionar como unidad independiente o para combinarse con las fuentes arquitectónicas Elkay® SwirlFlo o Soft Sides®.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSM8K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZWSM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)19.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua