Publique sus productos
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSMDK Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas empotrable ezH2O® con marco de montaje, de acero inoxidable sin filtro ni refrigeración. Incluye características como antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Activación mediante sensor electrónico. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada) para uso en interiores y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características

    • Diseñado para funcionar como unidad independiente o para combinarse con las fuentes arquitectónicas Elkay® SwirlFlo o Soft Sides®.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.

    Especificaciones
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZWSMDK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)19.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua