Publique sus productos
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Kit de estación de llenado de botellas ezH2O® RetroFit para la familia EZ (sin filtro ni refrigeración). Incluye características como antimicrobiano*, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y drenaje real. Activación mediante sensor electrónico de llenado de botellas. El producto se monta en la pared (para uso en interiores) y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZWSRK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.88
    • Ancho (pulgadas)3.56
    • Profundidad (pulgadas)17.85
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua