Publique sus productos
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
    Elkay

    LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua refrigerada filtrada empotrable Elkay ezH2O Liv® con enfriador remoto. Capacidad de enfriamiento de 1.5 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen reinicio automático del estado del filtro, agua fría, filtrada, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar y monitor visual del filtro. Activación del sensor de llenado electrónico de botellas. El producto es empotrable, para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts (MA) aprobado
    • NSF 61
    • CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL
    • Certificado por la FCC
    • Norma NSF 372
    • NSF 42, NSF 53
    • UL 399

    Características:

    • DISEÑO INTEGRADO: Instale un dispensador de agua filtrada en zonas convenientes de la casa; ideal para construcciones nuevas o remodelaciones.
    • FÁCIL INSTALACIÓN: Se adapta al ancho y profundidad estándar de dos montantes de pared; incluye bandeja de goteo con conexión de drenaje opcional.
    • AGUA FILTRADA: El filtro está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53, 372 y 401 para reducir el PFOA/PFOS, el plomo y otros contaminantes, proporcionando agua más segura y de excelente sabor; dura hasta 2250 galones o 1 año.
    • INDICADORES DE ESTADO DEL FILTRO: Los indicadores luminosos de estado del filtro, de colores, indican cuándo es necesario realizar cambios de filtro de forma rápida y sencilla.
    • ACTIVACIÓN POR SENSOR: Llenado manos libres con apagado automático temporizado para mayor facilidad de uso.
    • BLOQUEO DE SEGURIDAD: La configuración opcional impide el uso sin supervisión; ideal para familias con niños pequeños o mascotas.
    • BOTELLAS AHORRADAS: El contador LED retroiluminado Green Ticker™ muestra la cantidad de botellas de plástico desechables de un solo uso que se ahorran al usar botellas y vasos reutilizables.
    • DIVERTIDO Y CONVENIENTE: El diseño de autoservicio permite a los propietarios acceder a agua filtrada deliciosa y refrescante al instante, sin tener que salir de la habitación.
    • DISEÑO ELEGANTE: El frontal de cristal y los acabados en acero inoxidable cepillado quedan genial en cualquier habitación; la iluminación interactiva se intensifica al dispensar el agua.
    • REFRIGERADO: El enfriador remoto proporciona agua fría para saciar la sed.
    Especificaciones
    • Keywords: Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLBWD06BKK_WHK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosezH2O Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.5
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)5.12
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua