Estación de llenado de botellas ezH2O® con fuente SwirlFlo® integrada, refrigerada, filtrada y de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Equipada con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Estándar NSF61
- Estándar NSF372
- CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
- UL
Características:
- Sistema de activación sin contacto mediante sensor (llenador de botellas) diseñado para un uso sencillo; activación mediante botón pulsador de fácil manejo (dispensador de burbujas).
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Apto para uso en interiores.