Publique sus productos
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua filtrada comercial empotrable Elkay ezH2O Liv® Pro, sin refrigeración. Las características incluyen agua a temperatura ambiente y funcionamiento automático.
    Restablecimiento del estado del filtro, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, monitor visual del filtro. Activación del sensor del llenador electrónico de botellas.
    El producto deberá ser de montaje en pared (marco/placa de pared), para aplicaciones en interiores, que sirvan a 1 estación(es). La unidad deberá estar certificada según UL 399 y
    CAN/CSA C22.2 N.° 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Instale un dispensador de agua filtrada en espacios comerciales convenientes, como áreas de espera, salas de conferencias, vestíbulos y salas de descanso.
    • Cabe dentro del ancho y la profundidad de dos montantes de pared cerca de las tomas de agua y electricidad; incluye bandeja de goteo con conexión de desagüe opcional.
    • El filtro está certificado según las normas NSF para reducir el plomo y otros contaminantes. Incluye caja de filtro y cable de filtro remoto; instalación opcional.
    • Las luces de colores indican cuándo es necesario cambiar los filtros de forma rápida y sencilla.
    • El contador LED retroiluminado Green Ticker™ cuenta la cantidad de botellas de plástico desechables de un solo uso servidas sin generar residuos de botellas de plástico.
    • El diseño de autoservicio permite que las personas se sirvan agua refrescante de una manera respetuosa con el medio ambiente.
    • Llenado manos libres con apagado automático temporizado para ayudar a prevenir derrames y desorden accidentales.
    • El diseño con frontal de cristal y acero inoxidable cepillado queda genial en cualquier espacio; la iluminación interactiva se ilumina al dispensar agua.
    • La unidad se puede instalar con o sin enfriadora. Hay varias opciones disponibles según la aplicación; la enfriadora se vende por separado.
    • La configuración opcional impide el uso sin supervisión.
    Especificaciones
    • Keywords: INWALL, IN-WALL, IN WALL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLBWDC00BKC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosezH2O Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua