Publique sus productos
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua filtrada empotrable mecánico Liv® EZ, sin refrigeración, modelo Midnight. Incluye activación mecánica, Green Ticker™, agua a temperatura ambiente, filtrada, flujo laminar y funciona con pilas. Activación mediante botón de llenado mecánico de botellas. El producto es empotrable, para uso en interiores y sirve para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • HIDRATACIÓN CONVENIENTE: Su alto caudal permite dispensar agua filtrada rápidamente en segundos para una hidratación refrescante en casa o fuera de ella; ideal para familias ocupadas.
    • HIDRÁTATE EN CUALQUIER LUGAR: Accede a agua más limpia y filtrada en el cuarto de lavado, el gimnasio en casa, el piso de arriba; ideal para remodelaciones.
    • DISEÑO VERSÁTIL: El elegante dispensador de agua está hecho de materiales de primera calidad, como vidrio templado elegante y acero inoxidable duradero que complementan cualquier decoración.
    • FÁCIL DE INSTALAR: Al no requerir electricidad y necesitar solo una toma de agua, la instalación es rentable y fácil de realizar usted mismo o con la ayuda de un fontanero.
    • PROBADO Y CERTIFICADO: El filtro está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53, 372 y 401 para reducir el PFOA/PFOS, el plomo, los microplásticos, los quistes, las partículas de clase I y el sabor y olor a cloro.
    • FILTRACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO: Obtenga agua más limpia y segura con un filtro que dura hasta un año y reduce más contaminantes durante más tiempo que los filtros de agua domésticos de la competencia.
    • DURADERO: El acero inoxidable reforzado y el robusto botón pulsador mecánico resisten un uso intensivo.
    • BATERÍAS DE LARGA DURACIÓN: Funciona cómodamente con 3 pilas AA que duran más de un año; no necesita cables antiestéticos ni electricidad.
    • MANTÉN EL AGUA FILTRADA: La luz LED indica cuándo es necesario cambiar el filtro de forma rápida y sencilla para que no haya interrupciones en la filtración.
    Especificaciones
    • Keywords: Battery Operated, Battery Powered, Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLBWDM0BKBC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.5
    • Ancho (pulgadas)16.75
    • Profundidad (pulgadas)4.54
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua