Publique sus productos
LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray
Elkay

LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray

Traducido por Google,

Pedestal con fuente para exteriores y bebedero para mascotas. Sin filtro, sin refrigeración y resistente a la congelación. Características: resistente al vandalismo, bebedero para mascotas, sellado y resistente a la congelación, acero inoxidable serie 300. Incluye bebedero antivandálico. Activación mediante botón mecánico. Para instalación en suelo o de pie, apto para exteriores.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)

Características:

  • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
  • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
  • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
  • La fuente para mascotas cuenta con un drenaje lento para facilitar la bebida.
  • El sistema totalmente sellado y resistente a las heladas minimiza la contaminación de las aguas subterráneas y evita que el agua de drenaje se mezcle con el agua dulce.
  • Disponible en 4 impresionantes acabados.
  • Ideal para uso en exteriores.
Especificaciones
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY
  • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
  • Grupo de productosOutdoor tubular
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)40.31
  • Ancho (pulgadas)14
  • Profundidad (pulgadas)14
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua