Publique sus productos
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® de un solo brazo para exteriores, montaje en pared, sin filtro ni refrigeración. Características: resistente al vandalismo, flujo laminar, acero inoxidable serie 300. Activación mediante botón mecánico. Montaje en pared, para exteriores, con capacidad para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • NSF REG4

    Características:

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Opciones resistentes a la congelación disponibles
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua