Publique sus productos
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® para exteriores, de montaje en pared, con fuente individual, sin filtro ni refrigeración. Características: resistente al vandalismo, flujo laminar, acero inoxidable serie 300. Incluye bebedero antivandálico. Activación mediante botón mecánico. Montaje en pared (sobre pared), para exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • NSF REG4

    Características:

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El dispensador de botellas cumple con las directrices de la ADA en cuanto al alcance; la fuente de agua cumple con las directrices de la ADA en cuanto al acceso para sillas de ruedas.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.49
    • Ancho (pulgadas)21.43
    • Profundidad (pulgadas)21.25
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)75.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua