Publique sus productos
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
    Elkay

    LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas superior ezH2O® para exteriores, pedestal de dos niveles con estación para mascotas, sin filtro, sin refrigeración y resistente a la congelación. Incluye características como alta resistencia al vandalismo, flujo laminar, fuente para mascotas, sellado resistente a la congelación y acero inoxidable serie 300. Se suministra con un bebedero antivandálico. Activación mediante botón mecánico. El producto es de montaje en suelo/independiente, para aplicaciones exteriores, con capacidad para 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • La fuente para mascotas cuenta con un drenaje lento para facilitar la bebida.
    • El sistema totalmente sellado y resistente a las heladas minimiza la contaminación de las aguas subterráneas y evita que el agua de drenaje se mezcle con el agua dulce.
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.

    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)64
    • Ancho (pulgadas)31
    • Profundidad (pulgadas)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua