Publique sus productos
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
    Elkay

    LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas superior ezH2O® para exteriores, de dos niveles, con pedestal, sin filtro, sin refrigeración y resistente a la congelación. Características: resistente al vandalismo, flujo laminar, sellado hermético y acero inoxidable serie 300. Incluye dispensador de agua resistente al vandalismo. Activación mediante botón mecánico. Se instala en el suelo o es independiente, para uso en exteriores y da servicio a dos estaciones.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)

    Características

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • El sistema totalmente sellado y resistente a las heladas minimiza la contaminación de las aguas subterráneas y evita que el agua de drenaje se mezcle con el agua dulce.
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4420BF1UFRKEVG
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)64
    • Ancho (pulgadas)31
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua