Publique sus productos
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Fuente de agua exterior de dos niveles con pedestal y estación para mascotas, sin filtro ni refrigeración. Características: resistente al vandalismo, fuente para mascotas, acero inoxidable serie 300. Incluye bebedero antivandálico. Activación mediante botón mecánico. El producto es de montaje en suelo/independiente, para uso exterior, con capacidad para 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)

    Características:

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • La fuente para mascotas cuenta con un drenaje lento para facilitar la bebida.
    • Opciones resistentes a la congelación disponibles
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.31
    • Ancho (pulgadas)26
    • Profundidad (pulgadas)31
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua