Publique sus productos
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Enfriador de pared antivandálico ADA sin filtro, refrigerado, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, con agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según la prueba ASHRAE 18. Características: resistente al vandalismo. Incluye dispensador antivandálico. Activación mecánica mediante botón frontal. Montaje en pared (en la pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 1 estación. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Este enfriador de acero inoxidable de diseño clásico ofrece un producto atractivo y duradero.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El sistema de activación mecánica del bebedero mediante botón pulsador sigue suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • Su construcción en acero inoxidable soporta entornos adversos y resiste las manchas.
    • Los cierres a prueba de manipulaciones ayudan a proteger contra el vandalismo.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    Especificaciones
    • Keywords: Cooler Wall Mount ADA, Wall Mount Cooler, Water Cooler Wall Mount, Elkay Water Cooler, Wall Mount Water Cooler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRC8S
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.6
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua