Publique sus productos
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® para exteriores, con pedestal de tres niveles, sin filtro ni refrigeración. Características: resistente al vandalismo, flujo laminar, acero inoxidable serie 300. Incluye dispensador antivandálico. Activación mediante botón mecánico. Montaje en suelo/independiente, para exteriores, con capacidad para 3 estaciones.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Opciones resistentes a la congelación disponibles
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.

    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)52.12
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)182
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua