Publique sus productos
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Traducido por Google,
    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Tipo 304 Cuerpo de acero inoxidable para fregaderos de arcilla refractaria
    Especificaciones
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK99FC
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de productosDrains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.56
    • Ancho (pulgadas)4.44
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros