Publique sus productos
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® de montaje en superficie, filtrada, de acero inoxidable sin refrigeración. Incluye características como antimicrobiana*, filtrada, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Activación electrónica del sensor de llenado de botellas. El producto se monta en la pared (sobre la pared) para uso en interiores y sirve a 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Diseño sin contacto, activado por sensor, para su uso en aplicaciones con paredes de profundidad limitada.
    • El caudal de llenado es de 1,5 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • Se puede emparejar con un enfriador remoto.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Bottle Filling Station Surface Mount, wall mounted drinking fountain with bottle filler, refrigerated bottle filling station, elkay bottle filling station, wall mounted elkay water filter, elkay outdoor bottle filler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZWSSM
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.44
    • Ancho (pulgadas)8.19
    • Profundidad (pulgadas)17.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)26.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua