Publique sus productos
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

Traducido por Google,

Accesorio de drenaje de 3-1/2", cuerpo de acero inoxidable, cesta de filtro y colador descentrado. Dimensiones totales: 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Fabricado con cuerpo de acero inoxidable y colador de latón.

Cumplimiento:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Características:

  • Cordal descentrado de latón cromado LKADOS
  • COLADOR Y TAPÓN DE CESTA: El colador impide que los alimentos y los desechos se vayan por el desagüe. Use el tapón para llenar el fregadero con agua para lavar y remojar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLKAD35
  • Familia de productoACCESSORY
  • Grupo de productosDrains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.06
  • Ancho (pulgadas)4.62
  • Profundidad (pulgadas)15.81
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros