Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA de activación mecánica, refrigerado y filtrado, color gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), con base en una entrada de agua a 27 °C (80 °F) y una temperatura ambiente de 32 °C (90 °F), según las pruebas ASHRAE 18. Características: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, activación mecánica, drenaje real y monitor visual de filtro. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica frontal y lateral mediante barra de empuje. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y sirve para una estación. La unidad cuenta con certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 n.° 120.
Cumplimiento:
- Massachusetts MA aprobado
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 N.° 120
- Listado por UL
Características:
- Llenador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso fácil; el burbujeador activado mecánicamente continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Monitor de filtro visual con indicador LED de estado del filtro para cuando es necesario cambiarlo
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de plomo, quistes, partículas de clase I y sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 oz que se han salvado del desperdicio.
- Protección antimicrobiana de iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
- El burbujeador Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y el crecimiento de microorganismos en él.
- Apto para uso en interiores