Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA de activación mecánica, filtrado, acero inoxidable sin refrigeración. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, activación mecánica, drenaje real, monitor de filtro visual. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica de burbujeador frontal y lateral mediante barra pulsadora. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- MassachusettsMAaprobado
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
- UL 399
Características:
- Dispensador de agua sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; el dispensador de agua de activación mecánica continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio.
- La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de plomo, quistes, partículas de Clase I y sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
- Apto para uso en interiores.