Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador de dos niveles ADA de activación mecánica, refrigerado y filtrado de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, activación mecánica, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica de barra pulsadora para burbujeador frontal y lateral. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Estándar NSF61
- Estándar NSF372
- CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
- UL
Características:
- Dispensador de agua sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; el dispensador de agua de activación mecánica continúa suministrando agua en caso de interrupciones del servicio.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de plomo, quistes, partículas de Clase I y sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
- Apto para uso en interiores.