Publique sus productos
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LMABFWS-RF Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Kit de estación de llenado de botellas ezH2O® RetroFit para la familia EMAB (filtrado y no refrigerado). Incluye características como sistema antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, activación manos libres, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Activación mediante sensor electrónico de llenado de botellas. El producto es de montaje en pared para uso en interiores y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características

    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; compatible con enfriadores de estilo EMABF de 115 V ya existentes.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de plomo, quistes, partículas de Clase I y sabor y olor a cloro.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • Apto para uso en interiores.

    Especificaciones
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, EMABFWS-RF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLMABFWS-RF
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEMAB Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.88
    • Ancho (pulgadas)3.56
    • Profundidad (pulgadas)17.88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua