Estación de llenado de botellas mecánica ezH2O®, montaje en superficie, alimentada por batería, filtrada, sin refrigeración, de acero inoxidable. Incluye características como antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real y monitor visual del filtro. Activación mediante botón mecánico. El producto se monta en la pared (sobre la pared) para uso en interiores y sirve para 1 estación.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
Características
- Botón pulsador mecánico diseñado para su uso en aplicaciones de profundidad de pared limitada, para áreas donde no hay electricidad disponible.
- La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
- Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
- El filtro de 500 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de plomo, quistes, partículas de Clase I y sabor y olor a cloro.
- Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
- Se puede emparejar con un enfriador remoto.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Apto para uso en interiores.