Publique sus productos
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 79 x 56 x 19,4 cm (31" x 22" x 7-5/8"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: 
      GOURMET, Lustertone, LR3122MR2, LR3122PD1, LR3122PD2, LRQ31221

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLR31221_4_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.63
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)31
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua