Publique sus productos
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRC8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    LVRC8WSK Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O® resistente al vandalismo y enfriador individual refrigerado con filtro de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, basada en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen filtrado, Green Ticker™, flujo laminar, drenaje real, resistencia al vandalismo y monitor visual del filtro. Equipado con un burbujeador resistente al vandalismo. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

      • ADA e ICC A117.1
      • ASME A112.19.3/CSA B45.4
      • CAN/CSA C22.2 N.° 120
      • GreenSpec®
      • NSF 42
      • NSF 53
      • NSF 61 (Q≤1)
      • NSF 372 (sin plomo)
      • NSF 401
      • UL 399

      Características:

      • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos interiores.
      • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
      • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
      • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
      • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
      • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
      • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
      • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
      • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
      • Apto para uso en interiores.
      Especificaciones
      • Keywords: elkay ezh2o manual, elkay water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, residential bottle filler, drinking fountain pressure adjustment, water fountain no water coming out, water fountain ezh20, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Single Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant,Visual Filter Monitor, GreenSpec, VRC Family

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaLVRC8WSK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de productosVRC Family
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-08-19
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)38.81
      • Ancho (pulgadas)18.63
      • Profundidad (pulgadas)18
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua