Publique sus productos
LVRC8WSPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Cap Lead Rd SS
LVRC8WSPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Cap Lead Rd SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Cap Lead Rd SS

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas conectada Elkay Pro Filtration® resistente al vandalismo y refrigerador individual ADA con doble tapa Ultra-Cap de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Equipado con un dispensador de agua resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mediante botón mecánico frontal. El producto se monta en la pared para uso en interiores y sirve para 1 estación.

    Características

    • Sistema de alto rendimiento: se combina exclusivamente con los filtros Elkay Pro Filtration para proporcionar agua potable más segura.
    • Cambio de filtros más rápido: Reemplace los filtros de forma fácil y eficiente en la parte superior de la unidad.
    • Ahorre tiempo y recursos: acceda a los filtros de ultra capacidad desde la parte superior, reduciendo el tiempo de servicio y simplificando el mantenimiento.
    • Incluye 2 filtros de ultra alta capacidad: Los filtros Elkay Pro Filtration de 10,000 galones están probados y certificados según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos y más; ideales para áreas de alto tránsito.
    • Reconocimiento automático del filtro: El sistema de filtración Elkay Pro reconoce el nuevo filtro y restablece automáticamente las luces de estado del filtro, acortando el tiempo de instalación.
    • Lavado automático de filtros: El sistema detecta los filtros recién instalados y los enjuaga automáticamente para acortar el tiempo de instalación y limpiar los residuos y el aire del conducto de agua.
    • No te pierdas ningún cambio de filtro: el intuitivo indicador de vida útil del filtro LCD azul infunde confianza en los usuarios, que pueden ver fácilmente la capacidad restante del filtro.
    • Diseño antivandálico de alta gama: El elegante diseño arquitectónico en acero inoxidable ofrece una funcionalidad innovadora con una estética moderna y minimalista.
    • Unidades inteligentes conectadas: Ahorre tiempo y recursos al realizar un seguimiento del estado del filtro, supervisar el rendimiento, anticipar el mantenimiento y purgar la unidad desde cualquier lugar.
    • Opción sostenible: Controla tu impacto en tiempo real con una pantalla que muestra las onzas dispensadas y la cantidad de botellas de plástico de 20 onzas que se han evitado que acaben en los vertederos.
    • Eficiencia energética y de costes: Sistema de refrigeración herméticamente sellado que ahorra energía y reduce los costes operativos.
    • Lavabo más limpio: El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRC8WSPRO-2FL10
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.88
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua