Publique sus productos
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas conectada y enfriador ADA individual Elkay Pro Filtration®, resistente al vandalismo, con refrigeración doble, PFAS totales*** + acero inoxidable con aislamiento de plomo. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 10 °C (50 °F), basado en agua de entrada a 27 °C (80 °F) y temperatura ambiente a 32 °C (90 °F), según la norma ASHRAE 18. Incluye burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal. El producto se monta en la pared para aplicaciones en interiores y abastece a una o más estaciones.

    Características

    • Sistema de alto rendimiento: se combina exclusivamente con los filtros Elkay Pro Filtration para brindar agua potable más segura
    • Cambios de filtro más rápidos: reemplace los filtros de manera fácil y más eficiente en la parte superior de la unidad
    • 2 filtros PFAS totales* incluidos: Los filtros Elkay Pro Filtration de 4000 galones están probados y certificados según NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el total de PFAS, plomo, microplásticos y más (*PFAS total según lo define NSF/ANSI 53)
    • Reconocimiento automático de filtros: el sistema de filtración Elkay Pro reconoce los filtros nuevos y restablece automáticamente las luces de estado del filtro, lo que acorta el tiempo de instalación.
    • Lavado automático de filtros: el sistema detecta los filtros recién instalados y limpia automáticamente el sistema para acortar el tiempo de instalación y limpiar los residuos y el aire del canal.
    • Nunca se pierda un cambio de filtro: el indicador de vida útil del filtro LCD azul intuitivo infunde confianza en los usuarios que pueden ver fácilmente la capacidad restante del filtro.
    • Diseño elevado resistente al vandalismo: el elegante diseño arquitectónico de acero inoxidable ofrece una funcionalidad innovadora con una estética moderna y minimalista.
    • Unidades inteligentes conectadas: ahorre tiempo y recursos al realizar un seguimiento del estado del filtro, monitorear el rendimiento, anticipar el mantenimiento y limpiar la unidad desde cualquier lugar.
    • Opción sustentable: Beba agua de manera sustentable; vea la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se salvaron del desperdicio en la pantalla de la unidad
    • Eficiencia energética y de costos: sistema de refrigeración herméticamente sellado que conserva energía y reduce los costos operativos.
    • Cuenca más limpia: El sistema de drenaje real elimina el agua estancada
    • Llenado de botellas sin contacto: el llenador de botellas activado por sensor proporciona 20 onzas de agua para una experiencia sin esfuerzo y más higiénica.

    Palabras clave: Profiltración, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, llenadora de botellas, nueva generación, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRC8WSPRO-2FLP4
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)46.88
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua