Publique sus productos
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® resistente al vandalismo y fuente individual filtrada de acero inoxidable sin refrigeración. Las características incluirán filtrado,
    Flujo laminar, drenaje real, resistente al vandalismo. Equipado con burbujeador resistente al vandalismo. Botón de llenado de botella mecánico con mecanismo
    Activación mediante botón de burbujeo frontal. El producto se monta en la pared (sobre la pared) y es apto para uso en interiores y exteriores, y sirve para 1 estación.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401

    Características:

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos.
    • Diseño de pulsador mecánico y antivandálico, para áreas donde no hay electricidad disponible.
    • Su construcción en acero inoxidable soporta entornos adversos y resiste las manchas.
    • Los cierres a prueba de manipulaciones ayudan a proteger contra el vandalismo.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para reducir el plomo, los quistes, las partículas de clase 1 y el sabor y olor a cloro.
    • La tasa de llenado es de 1,0 GPM.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.
    • Apto únicamente para uso en interiores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCDMWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua