Publique sus productos
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
    Elkay

    LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS

    Traducido por Google,

    Filtro de plomo de ultra capacidad - SS. Las características incluirán luz de nicho, lavado automático del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, sistema de filtración Pro, drenaje real, nicho de acero inoxidable, cambio rápido de filtro de montaje superior, monitor visual del filtro, dispositivo conectado a la nube, resistente al vandalismo, cubierta de pantalla de vidrio templado. Proveído con burbujeador resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del botón frontal del burbujeador. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, para 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • La capacidad de ultrafiltración de 10 000 galones ayuda a prolongar el tiempo de actividad y reducir la frecuencia de mantenimiento, ideal para entornos de alto tráfico.
    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Diseño de acero inoxidable resistente al vandalismo: construcción duradera diseñada para entornos de alto tránsito con una estética elegante y moderna.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.
    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCDWSPRO
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosezH2O Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua