Publique sus productos
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas Elkay ezH2O® y enfriador individual de alta eficiencia, resistente al vandalismo, refrigerado y filtrado, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, resistente al vandalismo, monitor de filtro visual. Equipado con burbujeador StreamSaver™ resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (sobre pared), para aplicaciones en interiores, y sirve a 1 estación. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
      ASME A112.19.3/CSA B45.4
      CAN/CSA C22.2 N.° 120
      GreenSpec®
      NSF 372 (sin plomo)
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Características:

    • Sistema de activación sin contacto mediante sensor (para el llenado de botellas), diseñado para facilitar su uso; sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, para el dispensador de agua.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • La tasa de llenado es de 1,1 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por parte de otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación indebida.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: elkay drinking fountain parts diagram, elkay drinking fountain repair manual, elkay water fountain no water coming out, elkay bottle filler parts, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain adjustment, Water Coolers, Bottle Filling Stations, Refrigerated Water Bottle Filling Station, Single ADA Cooler, sensor activation bottle filler, Quick filter change wrapper, Laminar flow, LED filter, Visual filter monitor

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCGRN8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.75
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)18.06
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua