Estación de llenado de botellas ezH2O® y enfriador de dos niveles de alta eficiencia, resistente al vandalismo, refrigerado y filtrado, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, manos libres, alta eficiencia, flujo laminar, drenaje real, resistente al vandalismo, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador StreamSaver™ resistente al vandalismo. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación mecánica mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- GreenSpec®
NSF 42
NSF 53
NSF 61
UL 399
NSF 401
Características:
- Sistema de activación sin contacto mediante sensor (para el llenado de botellas), diseñado para facilitar su uso; sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, para el dispensador de agua.
- El compresor de alto rendimiento y el aislamiento reducen considerablemente el consumo de energía.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
- El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
- Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
- Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
- Los bebederos StreamSaver™ resistentes al vandalismo cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación, la manipulación y reducir el consumo de agua.
- Apto para uso en interiores.