Publique sus productos
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® resistente al vandalismo y fuente de dos niveles filtrada de acero inoxidable sin refrigeración. Las características incluirán filtrado,
    Flujo laminar, drenaje real, agua a temperatura ambiente, activación mecánica, antivandálico. Equipado con burbujeador antivandálico. Botón de llenado mecánico de botellas con activación mediante botón frontal mecánico del burbujeador. El producto se monta en la pared, para uso en interiores y exteriores, y da servicio a 2 estaciones.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401

    Características:

    • Dispensador de botellas con activación sin contacto mediante sensor, diseñado para un uso sencillo; dispensador de burbujas con activación mediante pulsador, de fácil manejo.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para saber cuándo es necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • Dispensador de botellas sin contacto, activado por sensor, diseñado para un uso sencillo; burbujeador fácil de operar mediante una barra pulsadora.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCTLDDMWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)30.44
    • Profundidad (pulgadas)36.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua