Publique sus productos
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® antivandálica y enfriador de dos niveles con filtro, de acero inoxidable sin refrigeración. Incluye filtro, indicador de nivel de agua (Green Ticker™), flujo laminar, drenaje real, resistencia al vandalismo y monitor visual del filtro. Equipado con dispensador antivandálico. Botón electrónico de llenado de botellas con activación mecánica del dispensador frontal. Montaje en pared (en pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características

    • Ideal para instalaciones de uso intensivo, como centros educativos y recreativos.
    • Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para el enfriador de agua.
    • La tasa de llenado es de 1,5 GPM.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED del estado del filtro para cuando sea necesario cambiarlo.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Green Ticker™ informa al usuario sobre la cantidad de botellas de agua de plástico de 20 onzas que se han evitado desechar.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • Apto para uso en interiores o exteriores.


    Especificaciones
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, VRCTLDDWSK

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVRCTLDDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosVRC Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.81
    • Ancho (pulgadas)18.62
    • Profundidad (pulgadas)36.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua