Publique sus productos
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Dispensador de botellas individual ADA solamente Refrigerador Reducción de plomo Acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 F, basado en agua de entrada de 80 F y ambiente de 90 F, según pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán Luz de nicho, Antimicrobiano*, Lavado automático de filtro, Restablecimiento automático del estado del filtro, Dispositivo conectado a la nube, Filtro doble, Filtrado, Green Ticker™, Manos libres, Flujo laminar, Sistema de filtración Pro, Drenaje real, Nicho de acero inoxidable, Cubierta de pantalla de vidrio templado, Cambio rápido de filtro de montaje superior, Monitor de filtro visual. Activación del sensor de llenado electrónico de botellas. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, sirviendo a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
    • Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
    • Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
    • Conectividad inteligente: supervise de forma remota el estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y controle las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
    • Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
    • Pantalla interactiva: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro y las botellas de 20 oz ahorradas, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar tiempos de inactividad no planificados.

    Póngase en contacto con Elkay

    Especificaciones
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZ8WSSPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de productosezH20 Liv Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.56
    • Ancho (pulgadas)11.93
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua