Estación de llenado de botellas mecánica ezH2O® VR con fuente integrada Soft Sides® filtrada de acero inoxidable sin refrigeración. Incluye agua a temperatura ambiente, filtrada, placa trasera, flujo laminar, resistente al vandalismo, nueva oferta y activación mecánica. Equipada con burbujeador resistente al vandalismo. Botón de llenado mecánico con activación mediante botón frontal del burbujeador. El producto es de montaje en pared (marco/placa empotrada), para uso en interiores y exteriores, y sirve para 1 estación.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
Características
- Diseño con pulsador mecánico, para áreas donde no hay electricidad disponible.
- Sistema de activación mediante botón pulsador, resistente al vandalismo, tanto para el dispensador de botellas como para la fuente de agua.
- La tasa de llenado es de 1,0 GPM.
- El filtro de 3000 galones está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42 y 53 para reducir el plomo, los quistes, las partículas de clase 1 y el sabor y olor a cloro.
- El filtro ha sido probado y certificado según la norma NSF/ANSI 401 para la reducción de microplásticos.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
- Apto para uso en interiores o exteriores.