Publique sus productos
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZO8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® con enfriador individual ADA, activación sin contacto, filtrado, refrigerado, gris claro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, basada en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluirán antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, sin contacto, flujo laminar, drenaje real, monitor de filtro visual. Proveído con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Activación del sensor de llenado electrónico de botellas. El producto será de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, dando servicio a 1 estación(es). La unidad estará certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Sin contacto, activación por sensor (llenador de botellas y dispensador de burbujas) diseñado para un uso fácil y manos libres.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El caudal de llenado es de 1,1 GPM. El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Monitor visual del filtro con indicador LED de estado del filtro para cuando sea necesario cambiar el filtro.
    • El filtro de 3000 galones cuenta con la certificación NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Los componentes plásticos clave están fabricados con un agente antimicrobiano de iones de plata que ayuda a proporcionar superficies limpias, libres de manchas y olores.
    • Protección antimicrobiana con iones de plata en componentes plásticos clave para inhibir el crecimiento de moho y hongos.
    • El sistema de drenaje real elimina el agua estancada.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 372,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station,Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station, Hands Free Bottle Filling Station, Elkay Bottle Filling Station

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZO8WSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.06
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua